Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, A2
Art.Nr. 1186303 | EAN 4012196847624
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 2 Blechstärke 1,5 mm Breite 17 mm Dimension 08-12mm für Rohrdurchmesser max. 12 mm für Rohrdurchmesser min. 8 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Höhe 55 mm Länge 22,5 mm Länge Außenmaß 34 mm Maß A 22,5 mm Maß B 17 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 55 mm Maß L 47 mm Maß t 1,5 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Mit Metallwanne nein Montageart Profilschiene Oberfläche blank, nachbehandelt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 12 mm Spannbereich D min. 8 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-H2-K-12 A2 / 1186303 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung BS-H2-K-12 A2 / 1186303 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle H-Fuß Kunststoff , 3.08MB , pdf