Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, A2

Typ BS-H1-K-12 A2
|
Art.Nr. 1186302
|
EAN 4012196847617
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 50 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge22,5 mm
Breite17 mm
Höhe42 mm
Maß L35 mm
Maß A22,5 mm
Maß B17 mm
Maß H42 mm
Maß t1,5 mm
Maß C34 mm
Maß GM6

Technische Daten

Blechstärke1,5 mm
für Rohrdurchmesser min.8 mm
für Rohrdurchmesser max.12 mm
Schlitzweite10 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.16 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.17 mm
Halogenfreija
GewindeM6
Mit Kunststoffwanneja
Länge Außenmaß34 mm
Anzahl der Kabel/Rohre1
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz Werkstoffrostfreier Stahl
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
MontageartProfilschiene
Spannbereich D min.8 mm
Spannbereich D max.12 mm
Dimension08-12mm
Oberflächeblank, nachbehandelt
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,187 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-H1-K-12 A2
Art.Nr.
1186302
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-H1-K-16 A2
Art.Nr.
1186309
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-H1-K-22 A2
Art.Nr.
1186316
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-H1-K-28 A2
Art.Nr.
1186322
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-H1-K-34 A2
Art.Nr.
1186329
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-H1-K-40 A2
Art.Nr.
1186336
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-H1-K-46 A2
Art.Nr.
1186342
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-H1-K-52 A2
Art.Nr.
1186349
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-H1-K-58 A2
Art.Nr.
1186356
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-H1-K-64 A2
Art.Nr.
1186362
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
BS-H1-K-70 A2
Art.Nr.
1186369
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
BS-H1-K-76 A2
Art.Nr.
1186376
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
70
Spannbereich D max.
76