Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Typ BS-H1-K-52 FT
|
Art.Nr. 1186249
|
EAN 4012196847242
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 100 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge25 mm
Breite57 mm
Höhe89 mm
Maß L45 mm
Maß A25 mm
Maß B57 mm
Maß H89 mm
Maß t2 mm
Maß C40 mm
Maß GM8

Technische Daten

Blechstärke2 mm
für Rohrdurchmesser min.46 mm
für Rohrdurchmesser max.52 mm
Schlitzweite10 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.16 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.17 mm
Halogenfreija
GewindeM8
Mit Kunststoffwanneja
Länge Außenmaß40 mm
Anzahl der Kabel/Rohre1
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
MontageartProfilschiene
Spannbereich D min.46 mm
Spannbereich D max.52 mm
Dimension46-52mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,2287 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (5)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-H1-K-12 FT
Art.Nr.
1186202
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-H1-K-16 FT
Art.Nr.
1186209
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-H1-K-22 FT
Art.Nr.
1186216
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-H1-K-28 FT
Art.Nr.
1186222
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-H1-K-34 FT
Art.Nr.
1186229
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-H1-K-40 FT
Art.Nr.
1186236
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-H1-K-46 FT
Art.Nr.
1186242
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-H1-K-52 FT
Art.Nr.
1186249
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-H1-K-58 FT
Art.Nr.
1186256
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-H1-K-64 FT
Art.Nr.
1186262
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64
BS-H1-K-70 FT
Art.Nr.
1186269
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
64
Spannbereich D max.
70
BS-H1-K-82 FT
Art.Nr.
1186282
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
76
Spannbereich D max.
82
BS-H1-K-90 FT
Art.Nr.
1186289
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
82
Spannbereich D max.
90
BS-H1-K-76 FT
Art.Nr.
1186276
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
70
Spannbereich D max.
76
BS-H1-K-100 FT
Art.Nr.
1186297
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
90
Spannbereich D max.
100