Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1186237 | EAN 4012196847174

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Blechstärke 2 mm
Breite 45 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2129 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 34-40mm
für Rohrdurchmesser max. 40 mm
für Rohrdurchmesser min. 34 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Gewinde M6
Halogenfrei ja
Höhe 118 mm
Länge 22,5 mm
Länge Außenmaß 34 mm
Maß A 22,5 mm
Maß B 45 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 118 mm
Maß L 47 mm
Maß t 2 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 40 mm
Spannbereich D min. 34 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-H2-K-12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1186203
50 Stück 519,55 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1186210
50 Stück 553,55 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1186217
50 Stück 579,65 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1186223
50 Stück 637,15 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-34 FT 28 mm 34 mm 3 Nm 1186230
50 Stück 804,10 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-40 FT 34 mm 40 mm 3 Nm 1186237
50 Stück 962,85 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1186243
50 Stück 1.075,85 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1186250
50 Stück 1.280,70 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1186257
50 Stück 1.324,20 € Preis / 100 Stück
BS-H2-K-64 FT 58 mm 64 mm 5 Nm 1186263
50 Stück 1.391,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung BS-H2-K-40 FT / 1186237 , 0.18MB , pdf
Download

BS-H2-K-40 FT / 1186237
Download