Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1186231 | EAN 4012196847136



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 3 |
---|---|
Blechstärke | 2 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2462 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 28-34mm |
für Rohrdurchmesser max. | 34 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 28 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 34 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 34 mm |
Spannbereich D min. | 28 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 39 mm |
---|---|
Höhe | 141 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 39 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 141 mm |
Maß L | 59 mm |
Maß t | 2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Art.Nr.
BS-H3-K-12 FT
8 mm
12 mm
3 Nm
1186204
BS-H3-K-16 FT
12 mm
16 mm
3 Nm
1186211
BS-H3-K-22 FT
16 mm
22 mm
3 Nm
1186218
BS-H3-K-28 FT
22 mm
28 mm
3 Nm
1186224
BS-H3-K-34 FT
28 mm
34 mm
3 Nm
1186231
BS-H3-K-40 FT
34 mm
40 mm
3 Nm
1186238
BS-H3-K-46 FT
40 mm
46 mm
5 Nm
1186244
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-H3-K-12 FT
Art.Nr.
1186204
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H3-K-16 FT
Art.Nr.
1186211
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H3-K-22 FT
Art.Nr.
1186218
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-H3-K-28 FT
Art.Nr.
1186224
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H3-K-34 FT
Art.Nr.
1186231
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-H3-K-40 FT
Art.Nr.
1186238
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-H3-K-46 FT
Art.Nr.
1186244
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm