Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1186230 | EAN 4012196847129
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 2 Blechstärke 2 mm Breite 39 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,1864 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 28-34mm für Rohrdurchmesser max. 34 mm für Rohrdurchmesser min. 28 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Höhe 104 mm Länge 22,5 mm Länge Außenmaß 34 mm Maß A 22,5 mm Maß B 39 mm Maß C 34 mm Maß G M6 Maß H 104 mm Maß L 47 mm Maß t 2 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne ja Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 34 mm Spannbereich D min. 28 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-H2-K-34 FT / 1186230 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung BS-H2-K-34 FT / 1186230 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle H-Fuß Kunststoff , 3.08MB , pdf