Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT
Art.Nr. 1186222 | EAN 4012196847068



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 2 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1181 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 22-28mm |
für Rohrdurchmesser max. | 28 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 34 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 28 mm |
Spannbereich D min. | 22 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 33 mm |
---|---|
Höhe | 59 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 33 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 59 mm |
Maß L | 35 mm |
Maß t | 2 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Art.Nr.
BS-H1-K-12 FT
8 mm
12 mm
3 Nm
1186202
BS-H1-K-16 FT
12 mm
16 mm
3 Nm
1186209
BS-H1-K-22 FT
16 mm
22 mm
3 Nm
1186216
BS-H1-K-28 FT
22 mm
28 mm
3 Nm
1186222
BS-H1-K-34 FT
28 mm
34 mm
3 Nm
1186229
BS-H1-K-40 FT
34 mm
40 mm
3 Nm
1186236
BS-H1-K-46 FT
40 mm
46 mm
5 Nm
1186242
BS-H1-K-52 FT
46 mm
52 mm
5 Nm
1186249
BS-H1-K-58 FT
52 mm
58 mm
5 Nm
1186256
BS-H1-K-64 FT
58 mm
64 mm
5 Nm
1186262
BS-H1-K-70 FT
64 mm
70 mm
5 Nm
1186269
BS-H1-K-76 FT
70 mm
76 mm
5 Nm
1186276
BS-H1-K-82 FT
76 mm
82 mm
5 Nm
1186282
BS-H1-K-90 FT
82 mm
90 mm
5 Nm
1186289
BS-H1-K-100 FT
90 mm
100 mm
5 Nm
1186297
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-H1-K-12 FT
Art.Nr.
1186202
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H1-K-16 FT
Art.Nr.
1186209
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H1-K-22 FT
Art.Nr.
1186216
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-H1-K-28 FT
Art.Nr.
1186222
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-H1-K-34 FT
Art.Nr.
1186229
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H1-K-40 FT
Art.Nr.
1186236
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H1-K-46 FT
Art.Nr.
1186242
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-K-52 FT
Art.Nr.
1186249
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
BS-H1-K-58 FT
Art.Nr.
1186256
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-K-64 FT
Art.Nr.
1186262
Spannbereich D max.
64 mm
Spannbereich D min.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-K-70 FT
Art.Nr.
1186269
Spannbereich D min.
64 mm
Spannbereich D max.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-K-76 FT
Art.Nr.
1186276
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
76 mm
Spannbereich D min.
70 mm
BS-H1-K-82 FT
Art.Nr.
1186282
Spannbereich D max.
82 mm
Spannbereich D min.
76 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-K-90 FT
Art.Nr.
1186289
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
82 mm
Spannbereich D max.
90 mm
BS-H1-K-100 FT
Art.Nr.
1186297
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
100 mm
Spannbereich D min.
90 mm