Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1186216 | EAN 4012196847013

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Blechstärke 1,5 mm
Breite 27 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,0806 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 16-22mm
für Rohrdurchmesser max. 22 mm
für Rohrdurchmesser min. 16 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Gewinde M6
Halogenfrei ja
Höhe 52 mm
Länge 22,5 mm
Länge Außenmaß 34 mm
Maß A 22,5 mm
Maß B 27 mm
Maß C 34 mm
Maß G M6
Maß H 52 mm
Maß L 35 mm
Maß t 1,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 22 mm
Spannbereich D min. 16 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-H1-K-12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1186202
100 Stück 371,10 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1186209
100 Stück 395,40 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1186216
100 Stück 414,05 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1186222
100 Stück 455,10 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-34 FT 28 mm 34 mm 3 Nm 1186229
100 Stück 574,35 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-40 FT 34 mm 40 mm 3 Nm 1186236
100 Stück 687,75 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1186242
100 Stück 768,45 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1186249
100 Stück 914,80 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1186256
100 Stück 945,85 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-64 FT 58 mm 64 mm 5 Nm 1186262
100 Stück 994,00 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-70 FT 64 mm 70 mm 5 Nm 1186269
50 Stück 1.534,45 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-76 FT 70 mm 76 mm 5 Nm 1186276
25 Stück 2.006,15 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-82 FT 76 mm 82 mm 5 Nm 1186282
25 Stück 2.225,40 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-90 FT 82 mm 90 mm 5 Nm 1186289
25 Stück 2.351,40 € Preis / 100 Stück
BS-H1-K-100 FT 90 mm 100 mm 5 Nm 1186297
25 Stück 2.432,85 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung BS-H1-K-22 FT / 1186216 , 0.13MB , pdf
Download
Konformitätserklärung des Herstellers BS-H1-K-22 FT / 1186216 , 0.57MB , pdf

BS-H1-K-22 FT / 1186216
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C