Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1186209 | EAN 4012196846962

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Kunststoffdruckwanne aus Polypropylen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke1,5 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0753 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension12-16mm
für Rohrdurchmesser max.16 mm
für Rohrdurchmesser min.12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.16 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß34 mm
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwanneja
MontageartProfilschiene
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.16 mm
Spannbereich D min.12 mm
WerkstoffStahl
Werkstoff der WanneKunststoff
Werkstoffgüte der WannePolypropylen
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite20 mm
Höhe46 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B20 mm
Maß C34 mm
Maß GM6
Maß H46 mm
Maß L35 mm
Maß t1,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
BS-H1-K-12 FT
Art.Nr.
1186202
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-H1-K-16 FT
Art.Nr.
1186209
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-H1-K-22 FT
Art.Nr.
1186216
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H1-K-28 FT
Art.Nr.
1186222
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-H1-K-34 FT
Art.Nr.
1186229
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-H1-K-40 FT
Art.Nr.
1186236
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-H1-K-46 FT
Art.Nr.
1186242
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
BS-H1-K-52 FT
Art.Nr.
1186249
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-K-58 FT
Art.Nr.
1186256
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
BS-H1-K-64 FT
Art.Nr.
1186262
Spannbereich D min.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
64 mm
BS-H1-K-70 FT
Art.Nr.
1186269
Spannbereich D max.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
64 mm
BS-H1-K-76 FT
Art.Nr.
1186276
Spannbereich D min.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
76 mm
BS-H1-K-82 FT
Art.Nr.
1186282
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
82 mm
Spannbereich D min.
76 mm
BS-H1-K-90 FT
Art.Nr.
1186289
Spannbereich D max.
90 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
82 mm
BS-H1-K-100 FT
Art.Nr.
1186297
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
90 mm
Spannbereich D max.
100 mm