Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2
Art.Nr. 1186169 | EAN 4012196849123



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
kl. VKE: 15 Stück
15Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 2,5 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,127 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 64-70mm |
Funktionserhalt | ja |
für Rohrdurchmesser max. | 70 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 64 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
Gewinde | M8 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 33 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | nein |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 70 mm |
Spannbereich D min. | 64 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Werkstoff der Wanne | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte der Wanne | Edelstahl 304 (1.4301) |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
Abmessungen
Breite | 76 mm |
---|---|
Höhe | 109 mm |
Länge | 25 mm |
Maß A | 25 mm |
Maß B | 76 mm |
Maß C | 33 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 109 mm |
Maß L | 43 mm |
Maß t | 2,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Art.Nr.
BS-H1-M-12 A2
12 mm
3 Nm
8 mm
1186102
BS-H1-M-16 A2
16 mm
3 Nm
12 mm
1186109
BS-H1-M-22 A2
22 mm
3 Nm
16 mm
1186116
BS-H1-M-28 A2
28 mm
3 Nm
22 mm
1186122
BS-H1-M-34 A2
34 mm
3 Nm
28 mm
1186129
BS-H1-M-40 A2
40 mm
3 Nm
34 mm
1186136
BS-H1-M-46 A2
46 mm
5 Nm
40 mm
1186142
BS-H1-M-52 A2
52 mm
5 Nm
46 mm
1186149
BS-H1-M-58 A2
58 mm
5 Nm
52 mm
1186156
BS-H1-M-64 A2
64 mm
5 Nm
58 mm
1186162
BS-H1-M-70 A2
70 mm
5 Nm
64 mm
1186169
BS-H1-M-76 A2
76 mm
5 Nm
70 mm
1186176
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
BS-H1-M-12 A2
Art.Nr.
1186102
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-H1-M-16 A2
Art.Nr.
1186109
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-H1-M-22 A2
Art.Nr.
1186116
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-H1-M-28 A2
Art.Nr.
1186122
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
BS-H1-M-34 A2
Art.Nr.
1186129
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H1-M-40 A2
Art.Nr.
1186136
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H1-M-46 A2
Art.Nr.
1186142
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-H1-M-52 A2
Art.Nr.
1186149
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
BS-H1-M-58 A2
Art.Nr.
1186156
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
BS-H1-M-64 A2
Art.Nr.
1186162
Spannbereich D min.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
64 mm
BS-H1-M-70 A2
Art.Nr.
1186169
Spannbereich D max.
70 mm
Spannbereich D min.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-M-76 A2
Art.Nr.
1186176
Spannbereich D max.
76 mm
Spannbereich D min.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm