Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Art.Nr. 1186162 | EAN 4012196849109

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Blechstärke 2,5 mm
Breite 70 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,0065 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 58-64mm
Funktionserhalt ja
für Rohrdurchmesser max. 64 mm
für Rohrdurchmesser min. 58 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Gewinde M8
Halogenfrei ja
Höhe 102 mm
Länge 25 mm
Länge Außenmaß 33 mm
Maß A 25 mm
Maß B 70 mm
Maß C 33 mm
Maß G M8
Maß H 102 mm
Maß L 43 mm
Maß t 2,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 64 mm
Spannbereich D min. 58 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Wanne rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Wanne Edelstahl 304 (1.4301)
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-H1-M-12 A2 8 mm 12 mm 3 Nm 1186102
50 Stück 1.169,00 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-16 A2 12 mm 16 mm 3 Nm 1186109
50 Stück 1.245,45 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-22 A2 16 mm 22 mm 3 Nm 1186116
50 Stück 1.304,25 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-28 A2 22 mm 28 mm 3 Nm 1186122
25 Stück 1.433,60 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-34 A2 28 mm 34 mm 3 Nm 1186129
25 Stück 1.809,15 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-40 A2 34 mm 40 mm 3 Nm 1186136
25 Stück 2.166,50 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-46 A2 40 mm 46 mm 5 Nm 1186142
25 Stück 2.420,60 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-52 A2 46 mm 52 mm 5 Nm 1186149
25 Stück 2.881,55 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-58 A2 52 mm 58 mm 5 Nm 1186156
15 Stück 2.979,35 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-64 A2 58 mm 64 mm 5 Nm 1186162
15 Stück 3.131,10 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-70 A2 64 mm 70 mm 5 Nm 1186169
15 Stück 4.833,50 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-76 A2 70 mm 76 mm 5 Nm 1186176
10 Stück 6.319,40 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung BS-H1-M-64 A2 / 1186162 , 0.13MB , pdf
Download

BS-H1-M-64 A2 / 1186162
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C