Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2

Art.Nr. 1186156 | EAN 4012196848997

Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.

kl. VKE: 15 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2,5 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,9413 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension52-58mm
Funktionserhaltja
für Rohrdurchmesser max.58 mm
für Rohrdurchmesser min.52 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.16 mm
GewindeM8
Halogenfreija
Länge Außenmaß33 mm
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwannenein
Mit Metallwanneja
MontageartProfilschiene
Oberflächeblank, nachbehandelt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.58 mm
Spannbereich D min.52 mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Wannerostfreier Stahl
Werkstoffgüte der WanneEdelstahl 304 (1.4301)
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz Werkstoffrostfreier Stahl

Abmessungen

Breite64 mm
Höhe96 mm
Länge25 mm
Maß A25 mm
Maß B64 mm
Maß C33 mm
Maß GM8
Maß H96 mm
Maß L43 mm
Maß t2,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
BS-H1-M-12 A2
Art.Nr.
1186102
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-H1-M-16 A2
Art.Nr.
1186109
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H1-M-22 A2
Art.Nr.
1186116
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H1-M-28 A2
Art.Nr.
1186122
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-H1-M-34 A2
Art.Nr.
1186129
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-H1-M-40 A2
Art.Nr.
1186136
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H1-M-46 A2
Art.Nr.
1186142
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
BS-H1-M-52 A2
Art.Nr.
1186149
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-M-58 A2
Art.Nr.
1186156
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-M-64 A2
Art.Nr.
1186162
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
BS-H1-M-70 A2
Art.Nr.
1186169
Spannbereich D min.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
70 mm
BS-H1-M-76 A2
Art.Nr.
1186176
Spannbereich D max.
76 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
70 mm