Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, A2
Art.Nr. 1186149 | EAN 4012196848973
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 2 mm Breite 57 mm Dimension 46-52mm Funktionserhalt ja für Rohrdurchmesser max. 52 mm für Rohrdurchmesser min. 46 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Gewinde M8 Halogenfrei ja Höhe 89 mm Länge 25 mm Länge Außenmaß 33 mm Maß A 25 mm Maß B 57 mm Maß C 33 mm Maß G M8 Maß H 89 mm Maß L 43 mm Maß t 2 mm Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne nein Mit Metallwanne ja Montageart Profilschiene Oberfläche blank, nachbehandelt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 52 mm Spannbereich D min. 46 mm Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Werkstoff der Wanne rostfreier Stahl Werkstoffgüte der Wanne Edelstahl 304 (1.4301) Zusatz Oberfläche unbehandelt Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-H1-M-52 A2 / 1186149 , 0.27MB , pdfKonformitätserklärung BS-H1-M-52 A2 / 1186149 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle H-Fuß Metall , 3.04MB , pdf