Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, A2
Typ BS-H2-M-40 A2
|Art.Nr. 1186137
|EAN 4012196849055



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 22,5 mm |
|---|---|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 118 mm |
| Maß L | 46 mm |
| Maß A | 22,5 mm |
| Maß B | 45 mm |
| Maß H | 118 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß C | 33 mm |
| Maß G | M6 |
Technische Daten
| Blechstärke | 2 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser min. | 34 mm |
| für Rohrdurchmesser max. | 40 mm |
| Schlitzweite | 10 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
| für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
| Halogenfrei | ja |
| Gewinde | M6 |
| Mit Kunststoffwanne | nein |
| Mit Metallwanne | ja |
| Länge Außenmaß | 33 mm |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
| Montageart | Profilschiene |
| Spannbereich D min. | 34 mm |
| Spannbereich D max. | 40 mm |
| Dimension | 34-40mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | rostfreier Stahl |
| Werkstoffgüte der Wanne | Edelstahl 304 (1.4301) |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,7835 kg CO2e / 1 Stück |
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
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
BS-H2-M-12 A2
3
8
12
1186103
BS-H2-M-16 A2
3
12
16
1186110
BS-H2-M-22 A2
3
16
22
1186117
BS-H2-M-28 A2
3
22
28
1186123
BS-H2-M-52 A2
5
46
52
1186150
BS-H2-M-58 A2
5
52
58
1186157
BS-H2-M-34 A2
3
28
34
1186130
BS-H2-M-40 A2
3
34
40
1186137
BS-H2-M-46 A2
5
40
46
1186143
BS-H2-M-64 A2
5
58
64
1186163
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-H2-M-12 A2
Art.Nr.
1186103
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-H2-M-16 A2
Art.Nr.
1186110
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-H2-M-22 A2
Art.Nr.
1186117
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-H2-M-28 A2
Art.Nr.
1186123
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-H2-M-52 A2
Art.Nr.
1186150
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
BS-H2-M-58 A2
Art.Nr.
1186157
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
52
Spannbereich D max.
58
BS-H2-M-34 A2
Art.Nr.
1186130
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-H2-M-40 A2
Art.Nr.
1186137
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-H2-M-46 A2
Art.Nr.
1186143
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
BS-H2-M-64 A2
Art.Nr.
1186163
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
58
Spannbereich D max.
64