Startseite

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, A2

Art.Nr. 1186130 | EAN 4012196849024

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre2
Blechstärke2 mm
Dimension28-34mm
für Rohrdurchmesser max.34 mm
für Rohrdurchmesser min.28 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.16 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß34 mm
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwannenein
Mit Metallwanneja
MontageartProfilschiene
Oberflächeblank, nachbehandelt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.34 mm
Spannbereich D min.28 mm
WerkstoffEdelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Wannerostfreier Stahl
Werkstoffgüte der WanneEdelstahl 304 (1.4301)
Zusatz Oberflächeunbehandelt
Zusatz Werkstoffrostfreier Stahl

Abmessungen

Breite39 mm
Höhe104 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B39 mm
Maß C34 mm
Maß GM6
Maß H104 mm
Maß L46 mm
Maß t2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)

Ausführungen

Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-H2-M-12 A2
Art.Nr.
1186103
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H2-M-16 A2
Art.Nr.
1186110
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
BS-H2-M-22 A2
Art.Nr.
1186117
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-H2-M-28 A2
Art.Nr.
1186123
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-H2-M-34 A2
Art.Nr.
1186130
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-H2-M-40 A2
Art.Nr.
1186137
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-H2-M-46 A2
Art.Nr.
1186143
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
BS-H2-M-52 A2
Art.Nr.
1186150
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
BS-H2-M-58 A2
Art.Nr.
1186157
Spannbereich D min.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
58 mm
BS-H2-M-64 A2
Art.Nr.
1186163
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
64 mm
Spannbereich D min.
58 mm