Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, A2

Art.Nr. 1186123 | EAN 4012196848959

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Blechstärke 2 mm
Breite 33 mm
Dimension 22-28mm
für Rohrdurchmesser max. 28 mm
für Rohrdurchmesser min. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Gewinde M6
Halogenfrei ja
Höhe 91 mm
Länge 22,5 mm
Länge Außenmaß 28 mm
Maß A 22,5 mm
Maß B 33 mm
Maß C 28 mm
Maß G M6
Maß H 91 mm
Maß L 46 mm
Maß t 2 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 28 mm
Spannbereich D min. 22 mm
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301
Werkstoff der Wanne rostfreier Stahl
Werkstoffgüte der Wanne Edelstahl 304 (1.4301)
Zusatz Oberfläche unbehandelt
Zusatz Werkstoff rostfreier Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-H2-M-12 A2 8 mm 12 mm 3 Nm 1186103
50 Stück 1.636,60 € Preis / 100 Stück
BS-H2-M-16 A2 12 mm 16 mm 3 Nm 1186110
50 Stück 1.743,70 € Preis / 100 Stück
BS-H2-M-22 A2 16 mm 22 mm 3 Nm 1186117
50 Stück 1.825,95 € Preis / 100 Stück
BS-H2-M-28 A2 22 mm 28 mm 3 Nm 1186123
50 Stück 2.007,05 € Preis / 100 Stück
BS-H2-M-34 A2 28 mm 34 mm 3 Nm 1186130
50 Stück 2.532,75 € Preis / 100 Stück
BS-H2-M-40 A2 34 mm 40 mm 3 Nm 1186137
25 Stück 3.033,10 € Preis / 100 Stück
BS-H2-M-46 A2 40 mm 46 mm 5 Nm 1186143
25 Stück 3.388,85 € Preis / 100 Stück
BS-H2-M-52 A2 46 mm 52 mm 5 Nm 1186150
25 Stück 4.034,10 € Preis / 100 Stück
BS-H2-M-58 A2 52 mm 58 mm 5 Nm 1186157
25 Stück 4.171,10 € Preis / 100 Stück
BS-H2-M-64 A2 58 mm 64 mm 5 Nm 1186163
15 Stück 4.383,55 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung BS-H2-M-28 A2 / 1186123 , 0.13MB , pdf
Download

BS-H2-M-28 A2 / 1186123
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C