Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Lebensmittel- und Getränkeindustrie/
Fördertechnik/
Befestigungssysteme/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, A2
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, A2
Art.Nr. 1186110 | EAN 4012196848898



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
---|---|
Blechstärke | 1,5 mm |
Dimension | 12-16mm |
für Rohrdurchmesser max. | 16 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 12 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 28 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | nein |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 16 mm |
Spannbereich D min. | 12 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Werkstoff der Wanne | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte der Wanne | Edelstahl 304 (1.4301) |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
Abmessungen
Breite | 20 mm |
---|---|
Höhe | 63 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 20 mm |
Maß C | 28 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 63 mm |
Maß L | 46 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Art.Nr.
BS-H2-M-12 A2
12 mm
3 Nm
8 mm
1186103
BS-H2-M-16 A2
16 mm
3 Nm
12 mm
1186110
BS-H2-M-22 A2
22 mm
3 Nm
16 mm
1186117
BS-H2-M-28 A2
28 mm
3 Nm
22 mm
1186123
BS-H2-M-34 A2
34 mm
3 Nm
28 mm
1186130
BS-H2-M-40 A2
40 mm
3 Nm
34 mm
1186137
BS-H2-M-46 A2
46 mm
5 Nm
40 mm
1186143
BS-H2-M-52 A2
52 mm
5 Nm
46 mm
1186150
BS-H2-M-58 A2
58 mm
5 Nm
52 mm
1186157
BS-H2-M-64 A2
64 mm
5 Nm
58 mm
1186163
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
BS-H2-M-12 A2
Art.Nr.
1186103
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-H2-M-16 A2
Art.Nr.
1186110
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-H2-M-22 A2
Art.Nr.
1186117
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-H2-M-28 A2
Art.Nr.
1186123
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-H2-M-34 A2
Art.Nr.
1186130
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-H2-M-40 A2
Art.Nr.
1186137
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-H2-M-46 A2
Art.Nr.
1186143
Spannbereich D min.
40 mm
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H2-M-52 A2
Art.Nr.
1186150
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H2-M-58 A2
Art.Nr.
1186157
Spannbereich D min.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
58 mm
BS-H2-M-64 A2
Art.Nr.
1186163
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm