Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1186097 | EAN 4012196848836

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Gegenwanne muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Blechstärke 3 mm
Breite 107 mm
Dimension 90-100mm
Funktionserhalt ja
für Rohrdurchmesser max. 100 mm
für Rohrdurchmesser min. 90 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Gewinde M8
Halogenfrei ja
Höhe 143 mm
Länge 27 mm
Länge Außenmaß 38 mm
Maß A 27 mm
Maß B 107 mm
Maß C 38 mm
Maß G M8
Maß H 143 mm
Maß L 55 mm
Maß t 3 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 100 mm
Spannbereich D min. 90 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-H1-M-12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1186002
100 Stück 334,00 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1186009
100 Stück 355,85 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1186016
100 Stück 372,65 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1186022
100 Stück 409,60 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-34 FT 28 mm 34 mm 3 Nm 1186029
100 Stück 516,90 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-40 FT 34 mm 40 mm 3 Nm 1186036
100 Stück 619,00 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1186042
100 Stück 691,60 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1186049
100 Stück 823,30 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1186056
100 Stück 851,25 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-64 FT 58 mm 64 mm 5 Nm 1186062
100 Stück 894,60 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-70 FT 64 mm 70 mm 5 Nm 1186069
50 Stück 1.381,00 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-76 FT 70 mm 76 mm 5 Nm 1186076
25 Stück 1.805,55 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-82 FT 76 mm 82 mm 5 Nm 1186082
25 Stück 2.002,85 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-90 FT 82 mm 90 mm 5 Nm 1186089
25 Stück 2.116,25 € Preis / 100 Stück
BS-H1-M-100 FT 90 mm 100 mm 5 Nm 1186097
25 Stück 2.189,55 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

BS-H1-M-100 FT / 1186097
Download