Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1186089 | EAN 4012196848829
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Gegenwanne muss separat bestellt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 1 Blechstärke 3 mm Dimension 82-90mm Funktionserhalt ja für Rohrdurchmesser max. 90 mm für Rohrdurchmesser min. 82 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Gewinde M8 Halogenfrei ja Länge Außenmaß 38 mm Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne nein Mit Metallwanne ja Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 90 mm Spannbereich D min. 82 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Stahl Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 97 mm Höhe 132 mm Länge 27 mm Maß A 27 mm Maß B 97 mm Maß C 38 mm Maß G M8 Maß H 132 mm Maß L 55 mm Maß t 3 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-H1-M-90 FT / 1186089 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung BS-H1-M-90 FT / 1186089 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle H-Fuß Metall , 3.04MB , pdf