Startseite

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1186076 | EAN 4012196848805

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.

kl. VKE: 25 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Gegenwanne muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2,5 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,4031 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension70-76mm
Funktionserhaltja
für Rohrdurchmesser max.76 mm
für Rohrdurchmesser min.70 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.16 mm
GewindeM8
Halogenfreija
Länge Außenmaß37 mm
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwannenein
Mit Metallwanneja
MontageartProfilschiene
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.76 mm
Spannbereich D min.70 mm
WerkstoffStahl
Werkstoff der WanneStahl
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite82 mm
Höhe115 mm
Länge25 mm
Maß A25 mm
Maß B82 mm
Maß C37 mm
Maß GM8
Maß H115 mm
Maß L55 mm
Maß t2,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
BS-H1-M-12 FT
Art.Nr.
1186002
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
BS-H1-M-16 FT
Art.Nr.
1186009
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
BS-H1-M-22 FT
Art.Nr.
1186016
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-H1-M-28 FT
Art.Nr.
1186022
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H1-M-34 FT
Art.Nr.
1186029
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-H1-M-40 FT
Art.Nr.
1186036
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-H1-M-46 FT
Art.Nr.
1186042
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
BS-H1-M-52 FT
Art.Nr.
1186049
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-M-58 FT
Art.Nr.
1186056
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
BS-H1-M-64 FT
Art.Nr.
1186062
Spannbereich D max.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
58 mm
BS-H1-M-70 FT
Art.Nr.
1186069
Spannbereich D min.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
70 mm
BS-H1-M-76 FT
Art.Nr.
1186076
Spannbereich D min.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
76 mm
BS-H1-M-82 FT
Art.Nr.
1186082
Spannbereich D min.
76 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
82 mm
BS-H1-M-90 FT
Art.Nr.
1186089
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
82 mm
Spannbereich D max.
90 mm
BS-H1-M-100 FT
Art.Nr.
1186097
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
100 mm
Spannbereich D min.
90 mm