Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1186063 | EAN 4012196848782



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
---|---|
Blechstärke | 2,5 mm |
Dimension | 58-64mm |
Funktionserhalt | ja |
für Rohrdurchmesser max. | 64 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 58 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
Gewinde | M8 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 33 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | nein |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 64 mm |
Spannbereich D min. | 58 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Stahl |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 70 mm |
---|---|
Höhe | 172 mm |
Länge | 25 mm |
Maß A | 25 mm |
Maß B | 70 mm |
Maß C | 33 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 172 mm |
Maß L | 55 mm |
Maß t | 2,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Art.Nr.
BS-H2-M-12 FT
12 mm
3 Nm
8 mm
1186003
BS-H2-M-16 FT
16 mm
3 Nm
12 mm
1186010
BS-H2-M-22 FT
22 mm
3 Nm
16 mm
1186017
BS-H2-M-28 FT
28 mm
3 Nm
22 mm
1186023
BS-H2-M-34 FT
34 mm
3 Nm
28 mm
1186030
BS-H2-M-40 FT
40 mm
3 Nm
34 mm
1186037
BS-H2-M-46 FT
46 mm
5 Nm
40 mm
1186043
BS-H2-M-52 FT
52 mm
5 Nm
46 mm
1186050
BS-H2-M-58 FT
58 mm
5 Nm
52 mm
1186057
BS-H2-M-64 FT
64 mm
5 Nm
58 mm
1186063
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
BS-H2-M-12 FT
Art.Nr.
1186003
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-H2-M-16 FT
Art.Nr.
1186010
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H2-M-22 FT
Art.Nr.
1186017
Spannbereich D min.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
BS-H2-M-28 FT
Art.Nr.
1186023
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-H2-M-34 FT
Art.Nr.
1186030
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
BS-H2-M-40 FT
Art.Nr.
1186037
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H2-M-46 FT
Art.Nr.
1186043
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
BS-H2-M-52 FT
Art.Nr.
1186050
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H2-M-58 FT
Art.Nr.
1186057
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H2-M-64 FT
Art.Nr.
1186063
Spannbereich D max.
64 mm
Spannbereich D min.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm