Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1186050 | EAN 4012196848744

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E90
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Blechstärke 2 mm
Breite 57 mm
Dimension 46-52mm
Funktionserhalt ja
für Rohrdurchmesser max. 52 mm
für Rohrdurchmesser min. 46 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm
Gewinde M8
Halogenfrei ja
Höhe 146 mm
Länge 25 mm
Länge Außenmaß 33 mm
Maß A 25 mm
Maß B 57 mm
Maß C 33 mm
Maß G M8
Maß H 146 mm
Maß L 55 mm
Maß t 2 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne nein
Mit Metallwanne ja
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlitzweite 10 mm
Spannbereich D max. 52 mm
Spannbereich D min. 46 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Stahl
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
BS-H2-M-12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1186003
50 Stück 467,60 € Preis / 100 Stück
BS-H2-M-16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1186010
50 Stück 498,20 € Preis / 100 Stück
BS-H2-M-22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1186017
50 Stück 521,70 € Preis / 100 Stück
BS-H2-M-28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1186023
50 Stück 573,45 € Preis / 100 Stück
BS-H2-M-34 FT 28 mm 34 mm 3 Nm 1186030
50 Stück 723,65 € Preis / 100 Stück
BS-H2-M-40 FT 34 mm 40 mm 3 Nm 1186037
50 Stück 866,60 € Preis / 100 Stück
BS-H2-M-46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1186043
50 Stück 968,25 € Preis / 100 Stück
BS-H2-M-52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1186050
50 Stück 1.152,60 € Preis / 100 Stück
BS-H2-M-58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1186057
50 Stück 1.191,75 € Preis / 100 Stück
BS-H2-M-64 FT 58 mm 64 mm 5 Nm 1186063
50 Stück 1.252,45 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

BS-H2-M-52 FT / 1186050
Download