Bügelschelle 2056 H-Fuß, 3-fach, Metalldruckwanne, FT

Typ BS-H3-M-46 FT
|
Art.Nr. 1186044
|
EAN 4012196848720
Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.

kl. VKE: 25 Stück

Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Länge25 mm
Breite51 mm
Höhe182 mm
Maß L70 mm
Maß A25 mm
Maß B51 mm
Maß H182 mm
Maß t2 mm
Maß C33 mm
Maß GM8

Technische Daten

Funktionserhaltja
Blechstärke2 mm
für Rohrdurchmesser min.40 mm
für Rohrdurchmesser max.46 mm
Schlitzweite10 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.16 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.17 mm
Halogenfreija
GewindeM8
Mit Kunststoffwannenein
Mit Metallwanneja
Länge Außenmaß33 mm
Anzahl der Kabel/Rohre3
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl
Max. Anzugsdrehmoment5 Nm
MontageartProfilschiene
Spannbereich D min.40 mm
Spannbereich D max.46 mm
Dimension40-46mm
Oberflächetauchfeuerverzinkt
WerkstoffStahl
Mit Gegenwannenein
Werkstoff der WanneStahl
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,5117 kg CO2e / 1 Stück
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
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-H3-M-12 FT
Art.Nr.
1186004
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
8
Spannbereich D max.
12
BS-H3-M-16 FT
Art.Nr.
1186012
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
12
Spannbereich D max.
16
BS-H3-M-22 FT
Art.Nr.
1186018
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
BS-H3-M-28 FT
Art.Nr.
1186024
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
22
Spannbereich D max.
28
BS-H3-M-34 FT
Art.Nr.
1186031
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
BS-H3-M-40 FT
Art.Nr.
1186038
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
BS-H3-M-46 FT
Art.Nr.
1186044
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46