Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 3-fach, Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 3-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1186031 | EAN 4012196848669

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.

kl. VKE: 50 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 3 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre3
Blechstärke2 mm
Dimension28-34mm
Funktionserhaltja
für Rohrdurchmesser max.34 mm
für Rohrdurchmesser min.28 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.16 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß34 mm
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwannenein
Mit Metallwanneja
MontageartProfilschiene
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.34 mm
Spannbereich D min.28 mm
WerkstoffStahl
Werkstoff der WanneStahl
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite39 mm
Höhe141 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B39 mm
Maß C34 mm
Maß GM6
Maß H141 mm
Maß L58 mm
Maß t2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (2)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
BS-H3-M-12 FT
Art.Nr.
1186004
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
BS-H3-M-16 FT
Art.Nr.
1186012
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
BS-H3-M-22 FT
Art.Nr.
1186018
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-H3-M-28 FT
Art.Nr.
1186024
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H3-M-34 FT
Art.Nr.
1186031
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-H3-M-40 FT
Art.Nr.
1186038
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-H3-M-46 FT
Art.Nr.
1186044
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm