Startseite
Startseite
/
Produkte
/
/
Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1186022 | EAN 4012196848614

Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Gegenwanne muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke2 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,1345 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension22-28mm
Funktionserhaltja
für Rohrdurchmesser max.28 mm
für Rohrdurchmesser min.22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.16 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß28 mm
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwannenein
Mit Metallwanneja
MontageartProfilschiene
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.28 mm
Spannbereich D min.22 mm
WerkstoffStahl
Werkstoff der WanneStahl
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite33 mm
Höhe59 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B33 mm
Maß C28 mm
Maß GM6
Maß H59 mm
Maß L34 mm
Maß t2 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
BS-H1-M-12 FT
Art.Nr.
1186002
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H1-M-16 FT
Art.Nr.
1186009
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
BS-H1-M-22 FT
Art.Nr.
1186016
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-H1-M-28 FT
Art.Nr.
1186022
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-H1-M-34 FT
Art.Nr.
1186029
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H1-M-40 FT
Art.Nr.
1186036
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
BS-H1-M-46 FT
Art.Nr.
1186042
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-M-52 FT
Art.Nr.
1186049
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
BS-H1-M-58 FT
Art.Nr.
1186056
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-M-64 FT
Art.Nr.
1186062
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
BS-H1-M-70 FT
Art.Nr.
1186069
Spannbereich D min.
64 mm
Spannbereich D max.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-M-76 FT
Art.Nr.
1186076
Spannbereich D min.
70 mm
Spannbereich D max.
76 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-M-82 FT
Art.Nr.
1186082
Spannbereich D max.
82 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
76 mm
BS-H1-M-90 FT
Art.Nr.
1186089
Spannbereich D max.
90 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
82 mm
BS-H1-M-100 FT
Art.Nr.
1186097
Spannbereich D min.
90 mm
Spannbereich D max.
100 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm