Startseite

Bügelschelle 2056 H-Fuß, 1-fach, Metalldruckwanne, FT

Art.Nr. 1186016 | EAN 4012196848584

Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.

kl. VKE: 100 Stück

Beschreibung

Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Gegenwanne muss separat bestellt werden.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Schlitzweite 16-17 mm
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 16-17 mm
  • Funktionserhaltklasse E30
  • Funktionserhaltklasse E60
  • Funktionserhaltklasse E90

Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre1
Blechstärke1,5 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate0,0938 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension16-22mm
Funktionserhaltja
für Rohrdurchmesser max.22 mm
für Rohrdurchmesser min.16 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max.17 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min.16 mm
GewindeM6
Halogenfreija
Länge Außenmaß28 mm
Max. Anzugsdrehmoment3 Nm
Mit Gegenwannenein
Mit Kunststoffwannenein
Mit Metallwanneja
MontageartProfilschiene
Oberflächetauchfeuerverzinkt
Schlitzweite10 mm
Spannbereich D max.22 mm
Spannbereich D min.16 mm
WerkstoffStahl
Werkstoff der WanneStahl
Zusatz Oberflächefeuerverzinkt
Zusatz WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite27 mm
Höhe52 mm
Länge22,5 mm
Maß A22,5 mm
Maß B27 mm
Maß C28 mm
Maß GM6
Maß H52 mm
Maß L34 mm
Maß t1,5 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (4)
Zertifikate (1)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Ausführungen

Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
BS-H1-M-12 FT
Art.Nr.
1186002
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-H1-M-16 FT
Art.Nr.
1186009
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-H1-M-22 FT
Art.Nr.
1186016
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-H1-M-28 FT
Art.Nr.
1186022
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
BS-H1-M-34 FT
Art.Nr.
1186029
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
BS-H1-M-40 FT
Art.Nr.
1186036
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
BS-H1-M-46 FT
Art.Nr.
1186042
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-M-52 FT
Art.Nr.
1186049
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-M-58 FT
Art.Nr.
1186056
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
BS-H1-M-64 FT
Art.Nr.
1186062
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
BS-H1-M-70 FT
Art.Nr.
1186069
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
64 mm
Spannbereich D max.
70 mm
BS-H1-M-76 FT
Art.Nr.
1186076
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
76 mm
Spannbereich D min.
70 mm
BS-H1-M-82 FT
Art.Nr.
1186082
Spannbereich D max.
82 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
76 mm
BS-H1-M-90 FT
Art.Nr.
1186089
Spannbereich D max.
90 mm
Spannbereich D min.
82 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
BS-H1-M-100 FT
Art.Nr.
1186097
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
100 mm
Spannbereich D min.
90 mm