Bügelschelle 2056 H-Fuß, 2-fach, Metalldruckwanne, FT
Art.Nr. 1186010 | EAN 4012196848560
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bügelschelle mit Hammerkopf-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für Kabelschutz. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 2 Einzelkabeln an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 16 - 17 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen- und Außenbereich. Mehrere Kabel sollten durch Doppelwannen getrennt werden. Der Einsatz einer Gegenwanne wird empfohlen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 2 Blechstärke 1,5 mm Dimension 12-16mm Funktionserhalt ja für Rohrdurchmesser max. 16 mm für Rohrdurchmesser min. 12 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Gewinde M6 Halogenfrei ja Länge Außenmaß 28 mm Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm Mit Gegenwanne nein Mit Kunststoffwanne nein Mit Metallwanne ja Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlitzweite 10 mm Spannbereich D max. 16 mm Spannbereich D min. 12 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Wanne Stahl Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 63 mm Länge 22,5 mm Maß A 22,5 mm Maß B 20 mm Maß C 28 mm Maß G M6 Maß H 63 mm Maß L 34 mm Maß t 1,5 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt BS-H2-M-16 FT / 1186010 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung BS-H2-M-16 FT / 1186010 , 0.18MB , pdfMontageanleitung Bügelschelle H-Fuß Metall , 3.04MB , pdf