Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Lebensmittel- und Getränkeindustrie/
Lebensmittellagerung/
Befestigungssysteme/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2
Art.Nr. 1185462 | EAN 4012195079576



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
kl. VKE: 25 Stück
25Stück
Beschreibung
Auch passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge;
Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,6538 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 34-40mm |
für 1 Kabel H | 105 mm |
für 1 Kabel L | 31,5 |
für Rohrdurchmesser max. | 40 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 40 mm |
Halogenfrei | ja |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | Winkelprofil |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 40 mm |
Spannbereich D min. | 34 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
Abmessungen
Maß A | 23 mm |
---|---|
Maß B | 45 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß E | 11 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 105 mm |
Maß L | 54 mm |
Maß t | 2 mm |
Maß x | 5,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Art.Nr.
2056W 22 A2
3 Nm
22 mm
16 mm
1185438
2056W 34 A2
5 Nm
34 mm
28 mm
1185454
2056W 40 A2
5 Nm
40 mm
34 mm
1185462
2056W 46 A2
5 Nm
46 mm
40 mm
1185470
2056W 52 A2
5 Nm
52 mm
46 mm
1185489
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
2056W 22 A2
Art.Nr.
1185438
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
2056W 34 A2
Art.Nr.
1185454
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
2056W 40 A2
Art.Nr.
1185462
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
2056W 46 A2
Art.Nr.
1185470
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
2056W 52 A2
Art.Nr.
1185489
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm