Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2
Typ 2056W 34 A2
|Art.Nr. 1185454
|EAN 4012195079514



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel!
Den Nachfolgeartikel finden Sie hier.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Stück
Beschreibung
Auch passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge;
Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Schelle und Schraube aus Edelstahl rostfrei,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Technische Daten
Technische Daten
| für Rohrdurchmesser min. | 32 mm |
|---|---|
| für Rohrdurchmesser max. | 32 mm |
| Schlagfest | nein |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Kunststoffwanne | ja |
| Mit Metallwanne | nein |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
| Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
| Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
| Montageart | Winkelprofil |
| für 1 Kabel H | 99 mm |
| für 1 Kabel L | 31,5 |
| Spannbereich D min. | 28 mm |
| Spannbereich D max. | 34 mm |
| Dimension | 28-34mm |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Mit Gegenwanne | nein |
| Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
| Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4772 kg CO₂e / 1 Stück |
Abmessungen
| Maß L | 52 mm |
|---|---|
| Maß A | 23 mm |
| Maß B | 39 mm |
| Maß H | 99 mm |
| Maß t | 2 mm |
| Maß C | 34 mm |
| Maß x | 5,5 mm |
| Maß G | M8 |
| Maß E | 11 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausschreibungstexte (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056W 22 A2
3
16
22
1185438
2056W 34 A2
5
28
34
1185454
2056W 40 A2
5
34
40
1185462
2056W 46 A2
5
40
46
1185470
2056W 52 A2
5
46
52
1185489
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056W 22 A2
Art.Nr.
1185438
Max. Anzugsdrehmoment
3
Spannbereich D min.
16
Spannbereich D max.
22
2056W 34 A2
Art.Nr.
1185454
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
28
Spannbereich D max.
34
2056W 40 A2
Art.Nr.
1185462
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
34
Spannbereich D max.
40
2056W 46 A2
Art.Nr.
1185470
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
40
Spannbereich D max.
46
2056W 52 A2
Art.Nr.
1185489
Max. Anzugsdrehmoment
5
Spannbereich D min.
46
Spannbereich D max.
52
