Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Art.Nr. 1184032 | EAN 4012195437833



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Auch passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge, Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg3, Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3019 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 22-28mm |
für 1 Kabel H | 91 mm |
für 1 Kabel L | 27 |
für Rohrdurchmesser max. | 25 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 25 mm |
Halogenfrei | ja |
Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | Winkelprofil |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 28 mm |
Spannbereich D min. | 22 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | Aluminium |
Abmessungen
Maß A | 23 mm |
---|---|
Maß B | 33 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß E | 11 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 91 mm |
Maß L | 27 mm |
Maß t | 2 mm |
Maß x | 5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Art.Nr.
2056W 22 ALU
16 mm
22 mm
2 Nm
1184024
2056W 28 ALU
22 mm
28 mm
2 Nm
1184032
2056W 34 ALU
28 mm
34 mm
2 Nm
1184040
2056W 40 ALU
34 mm
40 mm
2 Nm
1184059
2056W 58 ALU
52 mm
58 mm
2 Nm
1184083
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056W 22 ALU
Art.Nr.
1184024
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
2056W 28 ALU
Art.Nr.
1184032
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
2056W 34 ALU
Art.Nr.
1184040
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
2056W 40 ALU
Art.Nr.
1184059
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
2056W 58 ALU
Art.Nr.
1184083
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm