Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Art.Nr. 1183648 | EAN 4012195436690



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Passend zu allen Profilschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite, mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens 18,5 mm lichter Innenbreite;
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage)
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage)
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2249 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 22-28mm |
für 1 Kabel H | 51 mm |
für 1 Kabel L | 34 |
für Rohrdurchmesser max. | 25 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 25 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm |
Halogenfrei | ja |
Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | Profilschiene |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 28 mm |
Spannbereich D min. | 22 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | Aluminium |
Abmessungen
Maß A | 20 mm |
---|---|
Maß B | 33 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 51 mm |
Maß L | 42 mm |
Maß t | 2 mm |
Maß x | 5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Art.Nr.
2056N 22 ALU
22 mm
2 Nm
16 mm
1183621
2056N 28 ALU
28 mm
2 Nm
22 mm
1183648
2056N 34 ALU
34 mm
2 Nm
28 mm
1183656
2056N 40 ALU
40 mm
2 Nm
34 mm
1183664
2056N 46 ALU
46 mm
2 Nm
40 mm
1183672
2056N 52 ALU
52 mm
2 Nm
46 mm
1183680
2056N 58 ALU
58 mm
2 Nm
52 mm
1183699
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
2056N 22 ALU
Art.Nr.
1183621
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
2056N 28 ALU
Art.Nr.
1183648
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
2056N 34 ALU
Art.Nr.
1183656
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
2056N 40 ALU
Art.Nr.
1183664
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
2056N 46 ALU
Art.Nr.
1183672
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
46 mm
2056N 52 ALU
Art.Nr.
1183680
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
2056N 58 ALU
Art.Nr.
1183699
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm