Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne ALU
Art.Nr. 1183397 | EAN 4012195435556



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite;
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2255 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 12-16mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
Halogenfrei | ja |
Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | Profilschiene |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 16 mm |
Spannbereich D min. | 12 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | Aluminium |
Abmessungen
Maß A | 23 mm |
---|---|
Maß B | 20 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 61 mm |
Maß L | 34 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Maß x | 4,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056 2 12 ALU
8 mm
2 Nm
12 mm
1183389
2056 2 16 ALU
12 mm
2 Nm
16 mm
1183397
2056 2 22 ALU
16 mm
2 Nm
22 mm
1183400
2056 2 28 ALU
22 mm
2 Nm
28 mm
1183419
2056 2 40 ALU
34 mm
2 Nm
40 mm
1183435
2056 2 52 ALU
46 mm
2 Nm
52 mm
1183451
2056 2 58 ALU
52 mm
2 Nm
58 mm
1183478
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056 2 12 ALU
Art.Nr.
1183389
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
2056 2 16 ALU
Art.Nr.
1183397
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
2056 2 22 ALU
Art.Nr.
1183400
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
2056 2 28 ALU
Art.Nr.
1183419
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
2056 2 40 ALU
Art.Nr.
1183435
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
2056 2 52 ALU
Art.Nr.
1183451
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
2056 2 58 ALU
Art.Nr.
1183478
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm