Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Art.Nr. 1183257 | EAN 4012195077596



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite;
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,3738 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 34-40mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
Halogenfrei | ja |
Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | Profilschiene |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 40 mm |
Spannbereich D min. | 34 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | Aluminium |
Abmessungen
Maß A | 23 mm |
---|---|
Maß B | 45 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 72 mm |
Maß L | 37,5 mm |
Maß t | 2 mm |
Maß x | 5,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056 12 ALU
2 Nm
8 mm
12 mm
1183206
2056 16 ALU
2 Nm
12 mm
16 mm
1183214
2056 22 ALU
2 Nm
16 mm
22 mm
1183222
2056 28 ALU
2 Nm
22 mm
28 mm
1183230
2056 34 ALU
2 Nm
28 mm
34 mm
1183249
2056 40 ALU
2 Nm
34 mm
40 mm
1183257
2056 46 ALU
2 Nm
40 mm
46 mm
1183265
2056 52 ALU
2 Nm
46 mm
52 mm
1183273
2056 58 ALU
2 Nm
52 mm
58 mm
1183281
2056 64 ALU
2 Nm
58 mm
64 mm
1183303
2056 70 ALU
2 Nm
64 mm
70 mm
1183311
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056 12 ALU
Art.Nr.
1183206
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
2056 16 ALU
Art.Nr.
1183214
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
12 mm
2056 22 ALU
Art.Nr.
1183222
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
2056 28 ALU
Art.Nr.
1183230
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
2056 34 ALU
Art.Nr.
1183249
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
2056 40 ALU
Art.Nr.
1183257
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
2056 46 ALU
Art.Nr.
1183265
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
2056 52 ALU
Art.Nr.
1183273
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
2056 58 ALU
Art.Nr.
1183281
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
2056 64 ALU
Art.Nr.
1183303
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
64 mm
Spannbereich D min.
58 mm
2056 70 ALU
Art.Nr.
1183311
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
64 mm
Spannbereich D max.
70 mm