Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, ALU
Art.Nr. 1183222 | EAN 4012195077411



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 16 - 17 mm Schlitzweite;
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).
Schelle und Schraube aus Aluminium ALMg 3,
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
(Druckwannen aus Metall auf Anfrage).
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,199 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 16-22mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 17 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 16 mm |
Halogenfrei | ja |
Max. Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | Profilschiene |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 22 mm |
Spannbereich D min. | 16 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | Aluminium |
Abmessungen
Maß A | 23 mm |
---|---|
Maß B | 27 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 50 mm |
Maß L | 34 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Maß x | 5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (4)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Art.Nr.
2056 12 ALU
12 mm
2 Nm
8 mm
1183206
2056 16 ALU
16 mm
2 Nm
12 mm
1183214
2056 22 ALU
22 mm
2 Nm
16 mm
1183222
2056 28 ALU
28 mm
2 Nm
22 mm
1183230
2056 34 ALU
34 mm
2 Nm
28 mm
1183249
2056 40 ALU
40 mm
2 Nm
34 mm
1183257
2056 46 ALU
46 mm
2 Nm
40 mm
1183265
2056 52 ALU
52 mm
2 Nm
46 mm
1183273
2056 58 ALU
58 mm
2 Nm
52 mm
1183281
2056 64 ALU
64 mm
2 Nm
58 mm
1183303
2056 70 ALU
70 mm
2 Nm
64 mm
1183311
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
2056 12 ALU
Art.Nr.
1183206
Spannbereich D max.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
2056 16 ALU
Art.Nr.
1183214
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
2056 22 ALU
Art.Nr.
1183222
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
2056 28 ALU
Art.Nr.
1183230
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
2056 34 ALU
Art.Nr.
1183249
Spannbereich D max.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
2056 40 ALU
Art.Nr.
1183257
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
2056 46 ALU
Art.Nr.
1183265
Spannbereich D max.
46 mm
Spannbereich D min.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
2056 52 ALU
Art.Nr.
1183273
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
2056 58 ALU
Art.Nr.
1183281
Spannbereich D min.
52 mm
Spannbereich D max.
58 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
2056 64 ALU
Art.Nr.
1183303
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm
2056 70 ALU
Art.Nr.
1183311
Spannbereich D max.
70 mm
Spannbereich D min.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
2 Nm