Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1187727 / Bügelschelle 2056 W-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1181343 | EAN 4012195076575

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Winkelstahl
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
Dimension 28-34mm
für 1 Kabel H 99 mm
für 1 Kabel L 31,5
für 2 Kabel H 135 mm
für 2 Kabel L 37,5 mm
für 3 Kabel H 171 mm
für 3 Kabel L 44,5 mm
für Rohrdurchmesser max. 32 mm
für Rohrdurchmesser min. 32 mm
Halogenfrei ja
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Winkelprofil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 34 mm
Spannbereich D min. 28 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl

Abmessungen

Maß A 23 mm
Maß B 39 mm
Maß C 34 mm
Maß E 11 mm
Maß G M8
Maß H 135 mm
Maß L 37,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056W 2 16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1181165
50 Stück 674,20 € Preis / 100 Stück
2056W 2 22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1181211
50 Stück 852,65 € Preis / 100 Stück
2056W 2 28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1181289
50 Stück 956,05 € Preis / 100 Stück
2056W 2 34 FT 28 mm 34 mm 5 Nm 1181343
50 Stück 1.027,20 € Preis / 100 Stück
2056W 2 46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1181467
25 Stück 1.313,10 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

2056W 2 34 FT / 1181343
Download