Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT
Art.Nr. 1180525 | EAN 4012195075851



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2351 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 46-52mm |
für 1 Kabel H | 117 mm |
für 1 Kabel L | 32,5 |
für 2 Kabel H | 172 mm |
für 2 Kabel L | 38,5 mm |
für Rohrdurchmesser max. | 50 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 50 mm |
Halogenfrei | ja |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | Winkelprofil |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 52 mm |
Spannbereich D min. | 46 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß A | 25 mm |
---|---|
Maß B | 57 mm |
Maß C | 40 mm |
Maß E | 13,5 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 117 mm |
Maß L | 32,5 mm |
Maß t | 2 mm |
Maß x | 6,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056W 12 FT
8 mm
3 Nm
12 mm
1180126
2056W 16 FT
12 mm
3 Nm
16 mm
1180169
2056W 22 FT
16 mm
3 Nm
22 mm
1180223
2056W 28 FT
22 mm
3 Nm
28 mm
1180282
2056W 40 FT
34 mm
5 Nm
40 mm
1180401
2056W 52 FT
46 mm
5 Nm
52 mm
1180525
2056W 58 FT
52 mm
5 Nm
58 mm
1180584
2056W 70 FT
64 mm
5 Nm
70 mm
1180681
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
2056W 12 FT
Art.Nr.
1180126
Spannbereich D min.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
2056W 16 FT
Art.Nr.
1180169
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
2056W 22 FT
Art.Nr.
1180223
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
Spannbereich D max.
22 mm
2056W 28 FT
Art.Nr.
1180282
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
2056W 40 FT
Art.Nr.
1180401
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
Spannbereich D max.
40 mm
2056W 52 FT
Art.Nr.
1180525
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
2056W 58 FT
Art.Nr.
1180584
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
2056W 70 FT
Art.Nr.
1180681
Spannbereich D max.
70 mm
Spannbereich D min.
64 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm