Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT
Art.Nr. 1180282 | EAN 4012195075615



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Passend zu Winkeleisen mit 40 mm Schenkellänge.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,17 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 22-28mm |
für 1 Kabel H | 91 mm |
für 1 Kabel L | 27 |
für 2 Kabel H | 121 mm |
für 2 Kabel L | 34 mm |
für 3 Kabel H | 151 mm |
für 3 Kabel L | 47 mm |
für Rohrdurchmesser max. | 25 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 25 mm |
Halogenfrei | ja |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | Winkelprofil |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 28 mm |
Spannbereich D min. | 22 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß A | 23 mm |
---|---|
Maß B | 33 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß E | 11 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 91 mm |
Maß L | 27 mm |
Maß t | 2 mm |
Maß x | 5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
Art.Nr.
2056W 12 FT
3 Nm
12 mm
8 mm
1180126
2056W 16 FT
3 Nm
16 mm
12 mm
1180169
2056W 22 FT
3 Nm
22 mm
16 mm
1180223
2056W 28 FT
3 Nm
28 mm
22 mm
1180282
2056W 40 FT
5 Nm
40 mm
34 mm
1180401
2056W 52 FT
5 Nm
52 mm
46 mm
1180525
2056W 58 FT
5 Nm
58 mm
52 mm
1180584
2056W 70 FT
5 Nm
70 mm
64 mm
1180681
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Spannbereich D min.
2056W 12 FT
Art.Nr.
1180126
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
2056W 16 FT
Art.Nr.
1180169
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
2056W 22 FT
Art.Nr.
1180223
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
2056W 28 FT
Art.Nr.
1180282
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
28 mm
2056W 40 FT
Art.Nr.
1180401
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
2056W 52 FT
Art.Nr.
1180525
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
2056W 58 FT
Art.Nr.
1180584
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm
2056W 70 FT
Art.Nr.
1180681
Spannbereich D max.
70 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
64 mm