Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne A2
Art.Nr. 1178547 | EAN 4012195074830



Art.Nr. / Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4484 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 28-34mm |
für 1 Kabel H | 67 mm |
für 1 Kabel L | 37,5 |
für Rohrdurchmesser max. | 32 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 32 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
Halogenfrei | ja |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 34 mm |
Spannbereich D min. | 28 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
Abmessungen
Maß A | 20 mm |
---|---|
Maß B | 39 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 67 mm |
Maß L | 37,5 mm |
Maß t | 2 mm |
Maß x | 5,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056U 12 A2
3 Nm
8 mm
12 mm
1178504
2056U 16 A2
3 Nm
12 mm
16 mm
1178512
2056U 22 A2
3 Nm
16 mm
22 mm
1178520
2056U 28 A2
3 Nm
22 mm
28 mm
1178539
2056U 34 A2
5 Nm
28 mm
34 mm
1178547
2056U 40 A2
5 Nm
34 mm
40 mm
1178555
2056U 52 A2
5 Nm
46 mm
52 mm
1178571
2056U 64 A2
5 Nm
58 mm
64 mm
1178601
2056U 70 A2
5 Nm
64 mm
70 mm
1178628
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056U 12 A2
Art.Nr.
1178504
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
8 mm
Spannbereich D max.
12 mm
2056U 16 A2
Art.Nr.
1178512
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
Spannbereich D min.
12 mm
2056U 22 A2
Art.Nr.
1178520
Spannbereich D min.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
2056U 28 A2
Art.Nr.
1178539
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
2056U 34 A2
Art.Nr.
1178547
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
34 mm
2056U 40 A2
Art.Nr.
1178555
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
40 mm
Spannbereich D min.
34 mm
2056U 52 A2
Art.Nr.
1178571
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
46 mm
Spannbereich D max.
52 mm
2056U 64 A2
Art.Nr.
1178601
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
58 mm
Spannbereich D max.
64 mm
2056U 70 A2
Art.Nr.
1178628
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
64 mm
Spannbereich D max.
70 mm