Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186744 / Bügelschelle 2056 U-Fuß, 3-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1177451 | EAN 4012195074533

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 3
Dimension 40-46mm
für 1 Kabel H 79 mm
für 1 Kabel L 37,5
für 2 Kabel H 128 mm
für 2 Kabel L 44,5 mm
für 3 Kabel H 177 mm
für 3 Kabel L 56,5 mm
für Rohrdurchmesser max. 40 mm
für Rohrdurchmesser min. 40 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm
Halogenfrei ja
Maß A 23 mm
Maß B 51 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 177 mm
Maß L 56,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 5,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 46 mm
Spannbereich D min. 40 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056U 3 16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1177168
50 Stück 752,05 € Preis / 100 Stück
2056U 3 28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1177281
50 Stück 971,45 € Preis / 100 Stück
2056U 3 34 FT 28 mm 34 mm 5 Nm 1177346
50 Stück 1.043,05 € Preis / 100 Stück
2056U 3 46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1177451
50 Stück 1.379,25 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

Download

2056U 3 46 FT / 1177451
Download