Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 3-fach Kunststoffdruckwanne
Art.Nr. 1177168 | EAN 4012195074236



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 3 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1029 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 12-16mm |
für 1 Kabel H | 46 mm |
für 1 Kabel L | 34 |
für 2 Kabel H | 64 mm |
für 2 Kabel L | 34 mm |
für 3 Kabel H | 82 mm |
für 3 Kabel L | 47 mm |
für Rohrdurchmesser max. | 16 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 16 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
Halogenfrei | ja |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 16 mm |
Spannbereich D min. | 12 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß A | 20 mm |
---|---|
Maß B | 20 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 82 mm |
Maß L | 47 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Maß x | 5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056U 3 16 FT
3 Nm
12 mm
16 mm
1177168
2056U 3 28 FT
3 Nm
22 mm
28 mm
1177281
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
2056U 3 16 FT
Art.Nr.
1177168
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
2056U 3 28 FT
Art.Nr.
1177281
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm