Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1186750 / Bügelschelle 2056 U-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1176528 | EAN 4012195074052

Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.

  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 18-22 mm
  • Schlitzweite 18 mm
  • Schlitzweite 22 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,2898 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 46-52mm
für 1 Kabel H 85 mm
für 1 Kabel L 38,5
für 2 Kabel H 140 mm
für 2 Kabel L 45,5 mm
für Rohrdurchmesser max. 50 mm
für Rohrdurchmesser min. 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm
Halogenfrei ja
Maß A 23 mm
Maß B 57 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 140 mm
Maß L 45,5 mm
Maß t 2 mm
Maß x 6,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 52 mm
Spannbereich D min. 46 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056U 2 12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1176129
50 Stück 594,10 € Preis / 100 Stück
2056U 2 16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1176161
50 Stück 655,90 € Preis / 100 Stück
2056U 2 28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1176285
50 Stück 852,65 € Preis / 100 Stück
2056U 2 34 FT 28 mm 34 mm 5 Nm 1176331
50 Stück 942,30 € Preis / 100 Stück
2056U 2 52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1176528
50 Stück 1.397,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2056U 2 52 FT / 1176528 , 0.13MB , pdf
Download

2056U 2 52 FT / 1176528
Download
mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C