Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT
Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne FT
Art.Nr. 1175467 | EAN 4012195073093



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
kl. VKE: 100 Stück
100Stück
Beschreibung
Passend zu allen C-Profilschienen mit 18 mm und 22 mm Schlitzweite.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe lichtgrau RAL 7035.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,1701 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 40-46mm |
für 1 Kabel H | 79 mm |
für 1 Kabel L | 37,5 |
für 2 Kabel H | 128 mm |
für 2 Kabel L | 44,5 mm |
für 3 Kabel H | 177 mm |
für 3 Kabel L | 56,5 mm |
für Rohrdurchmesser max. | 40 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 40 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 18 mm |
Halogenfrei | ja |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 46 mm |
Spannbereich D min. | 40 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß A | 20 mm |
---|---|
Maß B | 51 mm |
Maß C | 40 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 79 mm |
Maß L | 37,5 mm |
Maß t | 2 mm |
Maß x | 5,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
Art.Nr.
2056U 16 FT
12 mm
3 Nm
16 mm
1175165
2056U 22 FT
16 mm
3 Nm
22 mm
1175211
2056U 28 FT
22 mm
3 Nm
28 mm
1175289
2056U 34 FT
28 mm
5 Nm
34 mm
1175343
2056U 40 FT
34 mm
5 Nm
40 mm
1175408
2056U 46 FT
40 mm
5 Nm
46 mm
1175467
2056U 52 FT
46 mm
5 Nm
52 mm
1175521
2056U 58 FT
52 mm
5 Nm
58 mm
1175580
2056U 70 FT
64 mm
5 Nm
70 mm
1175696
2056U 90 FT
82 mm
5 Nm
90 mm
1175904
2056U 100 FT
90 mm
5 Nm
100 mm
1175998
Spannbereich D min.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D max.
2056U 16 FT
Art.Nr.
1175165
Spannbereich D min.
12 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
16 mm
2056U 22 FT
Art.Nr.
1175211
Spannbereich D min.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
2056U 28 FT
Art.Nr.
1175289
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
2056U 34 FT
Art.Nr.
1175343
Spannbereich D max.
34 mm
Spannbereich D min.
28 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
2056U 40 FT
Art.Nr.
1175408
Spannbereich D max.
40 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
34 mm
2056U 46 FT
Art.Nr.
1175467
Spannbereich D min.
40 mm
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
2056U 52 FT
Art.Nr.
1175521
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
2056U 58 FT
Art.Nr.
1175580
Spannbereich D max.
58 mm
Spannbereich D min.
52 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
2056U 70 FT
Art.Nr.
1175696
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
64 mm
Spannbereich D max.
70 mm
2056U 90 FT
Art.Nr.
1175904
Spannbereich D max.
90 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
82 mm
2056U 100 FT
Art.Nr.
1175998
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
100 mm
Spannbereich D min.
90 mm