Bügelschelle, Hammerkopffuß 3-Einleiteranschluss
Art.Nr. 1174630 | EAN 4012195500476
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungSchellenkörper, Schraube und Gegenplatte aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Druck- und Gegenwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Lieferung komplett mit Gegenplatte und Gegenwannen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 3 CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,687 kg CO₂e / 1 Stück Dimension 40-44mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Halogenfrei ja Kabeldurchmesser max. 44 mm Kabeldurchmesser min. 40 mm Maß A 109 mm Maß B 95 mm Maß H 143 mm Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne ja Mit Kunststoffwanne ja Mit Metallwanne nein Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlagfest nein Spannbereich D max. 44 mm Spannbereich D min. 40 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Gegenwanne Kunststoff Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056 E 44 FT / 1174630 , 0.23MB , pdfEU-Konformitätserklärung 2056 E 44 FT / 1174630 , 0.16MB , pdf