Bügelschelle, Hammerkopffuß 3-Einleiteranschluss
Art.Nr. 1174606 | EAN 4012195500353
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schellenkörper, Schraube und Gegenplatte aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Druck- und Gegenwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Lieferung komplett mit Gegenplatte und Gegenwannen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 3 Dimension 28-31mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 17 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 16 mm Halogenfrei ja Kabeldurchmesser max. 31 mm Kabeldurchmesser min. 28 mm Maß A 83 mm Maß B 69 mm Maß H 107 mm Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne ja Mit Kunststoffwanne ja Mit Metallwanne nein Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlagfest nein Spannbereich D max. 31 mm Spannbereich D min. 28 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Gegenwanne Kunststoff Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056 E 31 FT / 1174606 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung 2056 E 31 FT / 1174606 , 0.16MB , pdf