Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss
Art.Nr. 1174525 | EAN 4012195451334
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schellenkörper, Schraube und Gegenplatte aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Druck- und Gegenwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Lieferung komplett mit Gegenplatte und Gegenwannen.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 3 Dimension 37-40mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm Halogenfrei ja Kabeldurchmesser max. 40 mm Kabeldurchmesser min. 37 mm Maß A 101 mm Maß B 87 mm Maß H 123 mm Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne ja Mit Kunststoffwanne ja Mit Metallwanne nein Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlagfest nein Spannbereich D max. 40 mm Spannbereich D min. 37 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Gegenwanne Kunststoff Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056U-E40 FT / 1174525 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung 2056U-E40 FT / 1174525 , 0.16MB , pdf