Bügelschelle, U-Fuß 3-Einleiteranschluss
Art.Nr. 1174509 | EAN 4012195451211
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Schellenkörper, Schraube und Gegenplatte aus Stahl tauchfeuerverzinkt, Druck- und Gegenwanne aus Polypropylen, halogenfrei, lichtgrau RAL 7035.
Lieferung komplett mit Gegenplatte und Gegenwannen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre 3 Dimension 25-28mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 22 mm für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 18 mm Halogenfrei ja Kabeldurchmesser max. 28 mm Kabeldurchmesser min. 25 mm Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm Mit Gegenwanne ja Mit Kunststoffwanne ja Mit Metallwanne nein Montageart Profilschiene Oberfläche tauchfeuerverzinkt Schlagfest nein Spannbereich D max. 28 mm Spannbereich D min. 25 mm Werkstoff Stahl Werkstoff der Gegenwanne Kunststoff Werkstoff der Wanne Kunststoff Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen Zusatz Oberfläche feuerverzinkt Zusatz Werkstoff Stahl Abmessungen
Maß A 77 mm Maß B 63 mm Maß H 101 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt 2056U-E28 FT / 1174509 , 0.28MB , pdfKonformitätserklärung 2056U-E28 FT / 1174509 , 0.16MB , pdf