Startseite
/
Produkte/
Befestigungsmaterial/
Bügelschellen/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne
Art.Nr. 1170341 | EAN 4012195071778



Art.Nr. / Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 2 |
---|---|
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,2409 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 28-34mm |
für 1 Kabel H | 68 mm |
für 1 Kabel L | 26 |
für 2 Kabel H | 104 mm |
für 2 Kabel L | 33 mm |
für 3 Kabel H | 141 mm |
für 3 Kabel L | 45 mm |
für Rohrdurchmesser max. | 32 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 32 mm |
Halogenfrei | ja |
Max. Anzugsdrehmoment | 5 Nm |
Mit Gegenwanne | nein |
Mit Kunststoffwanne | ja |
Mit Metallwanne | nein |
Montageart | flaches Profil |
Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
Schlagfest | nein |
Spannbereich D max. | 34 mm |
Spannbereich D min. | 28 mm |
Werkstoff | Stahl |
Werkstoff der Wanne | Kunststoff |
Werkstoffgüte der Wanne | Polypropylen |
Zusatz Oberfläche | feuerverzinkt |
Zusatz Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Maß A | 23 mm |
---|---|
Maß B | 39 mm |
Maß C | 34 mm |
Maß E | 13 mm |
Maß G | M8 |
Maß H | 104 mm |
Maß L | 33 mm |
Maß t | 2 mm |
Maß x | 6 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (1)
Erklärungen (3)
Artikelbilder (2)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
Art.Nr.
2056F 2 22 FT
22 mm
3 Nm
16 mm
1170228
2056F 2 28 FT
28 mm
3 Nm
22 mm
1170287
2056F 2 34 FT
34 mm
5 Nm
28 mm
1170341
2056F 2 46 FT
46 mm
5 Nm
40 mm
1170465
2056F 2 52 FT
52 mm
5 Nm
46 mm
1170511
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Spannbereich D min.
2056F 2 22 FT
Art.Nr.
1170228
Spannbereich D max.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
16 mm
2056F 2 28 FT
Art.Nr.
1170287
Spannbereich D max.
28 mm
Spannbereich D min.
22 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
2056F 2 34 FT
Art.Nr.
1170341
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D min.
28 mm
Spannbereich D max.
34 mm
2056F 2 46 FT
Art.Nr.
1170465
Spannbereich D min.
40 mm
Spannbereich D max.
46 mm
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
2056F 2 52 FT
Art.Nr.
1170511
Max. Anzugsdrehmoment
5 Nm
Spannbereich D max.
52 mm
Spannbereich D min.
46 mm