Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1187603 / Bügelschelle 2056 F-Fuß, 2-fach, Kunststoffdruckwanne, FT

Bügelschelle, 2-fach Kunststoffdruckwanne

Art.Nr. 1170120 | EAN 4012195071532

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Passend zu Flach-, Winkel- und U-Eisen von 4 - 12 mm Materialstärke.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, halogenfrei, Farbe Lichtgrau RAL 7035.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Flachstahl
  • U-Stahl
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 2
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 0,439 kg CO₂e / 1 Stück
Dimension 8-12mm
für 1 Kabel H 43 mm
für 1 Kabel L 25
für 2 Kabel H 57 mm
für 2 Kabel L 25 mm
für 3 Kabel H 71 mm
für 3 Kabel L 38 mm
Halogenfrei ja
Maß A 23 mm
Maß B 16 mm
Maß C 34 mm
Maß E 13 mm
Maß G M6
Maß H 57 mm
Maß L 25 mm
Maß t 1,5 mm
Maß x 4,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 3 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart flaches Profil
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 12 mm
Spannbereich D min. 8 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056F 2 12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1170120
50 Stück 594,10 € Preis / 100 Stück
2056F 2 22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1170228
50 Stück 738,65 € Preis / 100 Stück
2056F 2 28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1170287
50 Stück 852,65 € Preis / 100 Stück
2056F 2 34 FT 28 mm 34 mm 5 Nm 1170341
50 Stück 942,30 € Preis / 100 Stück
2056F 2 46 FT 40 mm 46 mm 5 Nm 1170465
50 Stück 1.313,10 € Preis / 100 Stück
2056F 2 52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1170511
50 Stück 1.397,80 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung 2056F 2 12 FT / 1170120 , 0.16MB , pdf
Download

2056F 2 12 FT / 1170120
Download