Startseite
/
Produkte/
Produkte nach Branchen/
Lebensmittel- und Getränkeindustrie/
Lebensmittellagerung/
Befestigungssysteme/
Bügelschellen/
…
/
Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, für Schirmanschluss, Metalldruckwanne, VA
Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, für Schirmanschluss, Metalldruckwanne, VA
Art.Nr. 1167070 | EAN 4012197374976


Art.Nr. / Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
kl. VKE: 50 Stück
50Stück
Beschreibung
Bügelschelle mit N-Fuß, Metalldruckwanne mit gerundeten Kanten für den Kabelschutz. Zum elektrischen Anschluss des Schirmgeflechtes von abgeschirmten Leitungen. Zur vertikalen und horizontalen Montage von 1 Einzelkabel an C-Profilschiene. Für Schlitzweite 11 - 12 mm. Mit 1-gängiger Schraube an Druckwanne, universeller Sechskant-Schraubenkopf SW10, mit Schlitz und Kreuzschlitz. Geeignet für Montage im Innen-und Außenbereich. Der Leitungsschirm kann auch für den Potentialausgleich genutzt werden, wenn beide Enden mit dem Bezugspotential verbunden sind. Gegenwanne im Lieferumgang enthalten.
Technische Daten
Technische Daten
Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
---|---|
Blechstärke | 2 mm |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,4006 kg CO₂e / 1 Stück |
Dimension | 22-28 |
für Rohrdurchmesser max. | 28 mm |
für Rohrdurchmesser min. | 22 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. | 12 mm |
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. | 11 mm |
Gewinde | M6 |
Halogenfrei | ja |
Länge Außenmaß | 35 mm |
Max. Anzugsdrehmoment | 3 Nm |
Mit Gegenwanne | ja |
Mit Metallwanne | ja |
Montageart | Profilschiene |
Oberfläche | blank, nachbehandelt |
Schlitzweite | 10 mm |
Spannbereich D max. | 28 mm |
Spannbereich D min. | 22 mm |
Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
Werkstoff der Gegenwanne | rostfreier Stahl |
Werkstoff der Wanne | rostfreier Stahl |
Werkstoffgüte der Wanne | Edelstahl 304 (1.4301) |
Zusatz Oberfläche | unbehandelt |
Zusatz Werkstoff | rostfreier Stahl |
Abmessungen
Breite | 33 mm |
---|---|
Höhe | 52 mm |
Länge | 22,5 mm |
Maß A | 22,5 mm |
Maß B | 33 mm |
Maß C | 35 mm |
Maß G | M6 |
Maß H | 52 mm |
Maß L | 34 mm |
Maß t | 1,5 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (2)
Erklärungen (3)
Anleitungen & Hilfen (1)
Artikelbilder (1)
3D Daten Downloads (1)
Ausführungen
Typ
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
Max. Anzugsdrehmoment
Art.Nr.
BS-SAS-M-8 A2
4 mm
8 mm
3 Nm
1167054
BS-SAS-M-22 A2
16 mm
22 mm
3 Nm
1167066
BS-SAS-M-12 A2
8 mm
12 mm
3 Nm
1167058
BS-SAS-M-16 A2
12 mm
16 mm
3 Nm
1167062
BS-SAS-M-28 A2
22 mm
28 mm
3 Nm
1167070
Spannbereich D min.
Spannbereich D max.
BS-SAS-M-8 A2
Art.Nr.
1167054
Spannbereich D min.
4 mm
Spannbereich D max.
8 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-SAS-M-22 A2
Art.Nr.
1167066
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
22 mm
Spannbereich D min.
16 mm
BS-SAS-M-12 A2
Art.Nr.
1167058
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D max.
12 mm
Spannbereich D min.
8 mm
BS-SAS-M-16 A2
Art.Nr.
1167062
Spannbereich D min.
12 mm
Spannbereich D max.
16 mm
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
BS-SAS-M-28 A2
Art.Nr.
1167070
Max. Anzugsdrehmoment
3 Nm
Spannbereich D min.
22 mm
Spannbereich D max.
28 mm