Hinweis: Dieser Artikel ist ein Auslaufartikel. Den Nachfolgeartikel finden Sie hier: 1187250 / Bügelschelle 2056 N-Fuß, 1-fach, Kunststoffdruckwanne; FT

Bügelschelle, 1-fach Kunststoffdruckwanne, FT

Art.Nr. 1163582 | EAN 4012195067870

Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Passend zu allen C-Profilschienen mit 11 - 12 mm Schlitzweite, mindestens 6,5 mm lichter Innenhöhe und mindestens 18,5 mm lichter Innenbreite.
Schelle und Schraube aus tauchfeuerverzinktem Stahl.
Druckwanne aus Polypropylen, Farbe Lichtgrau RAL 7035, halogenfrei.
Ausführung mit Anschweiß- und/oder Kontermutter für Einsatz unter erschwerten Bedingungen sowie für Rüttelsicherheit auf Anfrage!
  • halogenfrei; ohne Chlor, Fluor und Brom
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • Bügelschelle f. C-Profilschiene, Schlitzweite 11-12 mm
  • Schlitzweite 11-12 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl der Kabel/Rohre 1
Dimension 52-58mm
für 1 Kabel H 86 mm
für 1 Kabel L 45,5
für 2 Kabel H 150 mm
für 2 Kabel L 57,5 mm
für Rohrdurchmesser max. 50 mm
für Rohrdurchmesser min. 50 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) max. 12 mm
für Schiene mit Schlitzweite (mit Intervall) min. 11 mm
Halogenfrei ja
Maß A 23 mm
Maß B 64 mm
Maß C 40 mm
Maß G M8
Maß H 86 mm
Maß L 45,5 mm
Maß t 2,5 mm
Maß x 6,5 mm
Max. Anzugsdrehmoment 5 Nm
Mit Gegenwanne nein
Mit Kunststoffwanne ja
Mit Metallwanne nein
Montageart Profilschiene
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Schlagfest nein
Spannbereich D max. 58 mm
Spannbereich D min. 52 mm
Werkstoff Stahl
Werkstoff der Wanne Kunststoff
Werkstoffgüte der Wanne Polypropylen
Zusatz Oberfläche feuerverzinkt
Zusatz Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Spannbereich D min. Spannbereich D max. Max. Anzugsdrehmoment Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
2056N 12 FT 8 mm 12 mm 3 Nm 1163124
100 Stück 371,10 € Preis / 100 Stück
2056N 16 FT 12 mm 16 mm 3 Nm 1163167
100 Stück 395,40 € Preis / 100 Stück
2056N 22 FT 16 mm 22 mm 3 Nm 1163221
100 Stück 414,05 € Preis / 100 Stück
2056N 28 FT 22 mm 28 mm 3 Nm 1163280
100 Stück 455,10 € Preis / 100 Stück
2056N 34 FT 28 mm 34 mm 5 Nm 1163345
100 Stück 574,35 € Preis / 100 Stück
2056N 52 FT 46 mm 52 mm 5 Nm 1163523
100 Stück 914,80 € Preis / 100 Stück
2056N 58 FT 52 mm 58 mm 5 Nm 1163582
50 Stück 945,85 € Preis / 100 Stück
2056N 64 FT 58 mm 64 mm 5 Nm 1163647
50 Stück 998,05 € Preis / 100 Stück
2056N 70 FT 64 mm 70 mm 5 Nm 1163701
50 Stück 1.540,60 € Preis / 100 Stück
Downloads

Download

2056N 58 FT / 1163582
Download